Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"533140","name":"PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
Ürün numarası: 533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 4 A |
Tipik iletken direnci K1 | 79 Ohm/km |
Özel kontak direnci K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
İletken kapasitesi K1 | 64,6 pF/m |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 80 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 4-pin M8 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | açılı |
Metal dişli halka konn 1 | CuZn, nikel kaplama |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Soketlerin malzemesi | CuSn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | LiF9Y11Y |
Kablo uzunluğu | 30 m |
Kablo uzunluğu toleransı K1 | |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Sarı, RAL 1003'e benzer |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 4.7 mm |
İletken kesiti | 0.25 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
Büküm K1 | 4 damar |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 4 |
Kablo onayları K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Konektör onayları 1 | UL 94 HB |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci | UL VW1 |
Gövde malzemesi | PUR |
Net agirlik | 922 g |
Brüt ağırlık | 938 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548003093 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 3.150 |