Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000063","name":"PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
Ürün numarası: 8C000063
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Genel veri
Approval |
UL Listed
CE UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Fazlarla besleme voltajı |
3×400 VAC, %+32/−50, 50/60 Hz
3×480 VAC, %+10/−58, 50/60 Hz |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 8 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 45 °C |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 343 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 265 mm |
Net agirlik | 3650 g |
Brüt ağırlık | 5250 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kodu | 4046548100839 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
Cilt | 0 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals