text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
20 Ürün bulundu
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 soket, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG 22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm

istek üzerine
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 konektör, B kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², siyah, PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (ışık perdeleri) sensörlerinin vericisini PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.

istek üzerine
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Geçmeli konektör, 5 pimli (4+FE), korumalı, düz M12 soket, L kodlu (güç), kıvrımlı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikelkaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG11, dış kablo çapı 5-9 mm

istek üzerine
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm

istek üzerine
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 soket, B kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12 erkekkonektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,1 m, 3 adet 0,34 mm², siyah, PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (ışık bariyerleri)sensörlerinden bir alıcıyı PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.

istek üzerine
PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Takılıp çıkarılabilen konektör, T adaptör, IP67, 2x M12 dişi konektör, 5pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu, 5 pimli, A kodlu, 5 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, iki adet PSEN'i PSS67'ye bağlamak için.

istek üzerine
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, B kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Geçmeli konektör, 5 pimli (4+FE), korumalı, düz M12 soket, L kodlu (güç), sıkıştırmalı konektör, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikelkaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG11, dış kablo çapı 5-9 mm

istek üzerine
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, B kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm

istek üzerine
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm

istek üzerine
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 soket, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6- 8 mm

istek üzerine
PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
PDP67 F4 kod aksesuarları, değerlendirme cihazına giden bağlantı kablosuiçin bağlantı adaptörü

istek üzerine
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-8 mm

istek üzerine
PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
PDP67 F4 kod VA aksesuarları, değerlendirme cihazına bağlantı kablosuiçin bağlantı adaptörü, malzeme dişli halka: Paslanmaz çelik

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin