Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
istek üzerine
PSEN ml b veya PSEN ml s ile PDP67 arasında bağlantı için Y adaptörü, 1x 8
pimli M12 dişi konnektör, düz, A kodlu 2 x 5 pimli M12
erkek konnektör, düz, A kodlu
istek üzerine
PSENopt II
Advanced için verici ve alıcıyı FS girişine kodsuz bağlamak için Yadaptörü, 5 pimli M12 erkek konektör (X3,
değerlendirme birimi bağlantısı), düz, A kodlu 5 pimli M12 diş
konektör (X1, verici), düz, A kodlu ve 5 pimli M12 diş
konektör (X2, alıcı), düz, A kodlu
istek üzerine
Pilz sensörleri ile başka seri bağlantı olmadan PITgatebox IOLS
kullanmak için adaptör, 8 pimli M12 erkek konektör, düz, A kodlu ve 5pimli
M12 dişi konektör, düz, A kodlu - 5 pimli M12 erkek konektör,
düz, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,15 m
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², siyah, PSENopt M12
vericisini (ışık perdeleri) PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSENcode
(kodlanmış emniyet siviçi) sensörünü PSS67
ve PDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü),
PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (ışık perdeleri)
sensörlerinin alıcısını PSS67ve PDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M8
dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12
dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı,PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
istek üzerine
PSENopt aksesuarları, PSEN op4B-T/S/L ışık koruması için düz M12konektörlü
Y kablosu
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi
konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama,
PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1,
sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8
dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR,
0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı
sinyallerin bağlantısını kesmek için.
istek üzerine
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu,
PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock
sensörünü (emniyet kapısı izleme)
PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², sarı, PSEN op4F&/1
ve PSEN op4H&/1 (ışık perdesi) sensörleri temel sürümlerinden biralıcıyı
PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
istek üzerine
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
istek üzerine
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki
takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör(X3,sensör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
istek üzerine
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı),
8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör),
, 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3,sensör, sonraki takılıpçıkarılabilen konektör),
8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile
önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için,
kablo çıkışındaki PSENslock'u doğrudan kablo kanalına bağlamak için.
istek üzerine
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1,
değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12
dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8
pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz,
8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel
olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir,
PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.