text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
5 Ürün bulundu
SafetyNET p Cable
380000
GTIN: 4046548054071
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu

istek üzerine
PSS67 Supply cable
380321
GTIN: 4046548055313
Ölçüm cihazıyla, PUR, siyah RAL9005, 5x0,5, çekme zincirleri için uygun, tekli kabloların rengi: Kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri

istek üzerine
PSS67 I/O Cable
380320
GTIN: 4046548055306
Ölçüm cihazıyla, PUR, sarı RAL1003, 5x0,25, tekli kabloların rengi: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri

istek üzerine
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
GTIN: 4046548069853
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m

istek üzerine
PSS SB BUSCABLE LC
311074
GTIN: 4046548006568
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 + 1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin