Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Ürün numarası: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kodu | 4046548059243 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
Cilt | 0 |