Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751136","name":"PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
Ürün numarası: 751136
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi,
girişler: Durdurma butonu başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C,1SC, UB =48 - 240
V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminal... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), iki elle kontrol rölesi, girişler: Durdurma butonu başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C,1SC, UB =48 - 240 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, çift el buton ile eş zamanlı izleme.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 48 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 7 VA |
Güç tüketimi DC | 3.5 W |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
İki elli cihaz tipi standardı | |
İki elli cihaz tipi | III C |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 100 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 205 g |
Brüt ağırlık | 215 g |
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
EAN kodu | 4046548025453 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371821 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001452 |
Cilt | 0.324 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.