Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"533193","name":"PSEN cable M12-8sf VA 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cable M12-8sf VA 30m
Ürün numarası: 533193
Bağlantı kablosu, PVC (UL105°C), sarı RAL1003, ECOLAB, çekme zincirleriiçin uygun,
8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu,
dişli halka: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo uzunluğu: 30 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Tipik iletken direnci K1 | 79 Ohm/km |
Yalıtım direnci kablosu K1 | 200 MOhm x km |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 105 °C |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | 1.4404 paslanmaz çelik |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
Soketlerin malzemesi | CuSn |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PVC Y17(105°) |
Kablo uzunluğu | 30 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Gövde rengi | Açık gri |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PVC YM3(105°) |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.2 mm |
İletken kesiti | 0.25 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
Büküm K1 | Eşmerkezli katman.hal. damar. |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 8 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Halojen içermeyen | hayır |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
İnterlock vidası torku | Yak. 50 cNM |
Net agirlik | 1583 g |
Brüt ağırlık | 1593 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548102260 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |