Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3b-22/1switch
Ürün numarası: 526123
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67,
10 m kablo, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parça aktüatörsüz,
sertifika (TÜV, EAC, UL, ECOLAB onaylı).
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC (Eurasian) TÜV |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | 10 m cable |
Cable lines | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Derinlik boyutu | 59.1 mm |
Net agirlik | 360 g |
Brüt ağırlık | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548049848 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, küboid tasarım,
IP6K9K, çalışma mesafesi 12 mm, yükseklik tasarımı 20 mm, PU = 1aktüatör.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım,
M12, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 aktüatör.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek
için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G xD),
bağlantı tipi yaylı terminaller.