Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI v815
Ürün numarası: 266815
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 15,6 inç, çözünürlük1920 x 1080 piksel,
kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn,
1 USB ana bilgisayar 3.0... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 15,6 inç, çözünürlük1920 x 1080 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 bağlantınoktası 1 Gbit/sn, 1 USB ana bilgisayar 3.0, 2 USB ana bilgisayar 2.0, 1 HDMI bağlantınoktası, 1 VGA bağlantı noktası, kapasitör tamponlu gerçek zamanlı saat, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: PMI v8 Assistant, PASvisu Sunucu ve İstemci, PVIS OPC Sunucu UA, PSS 4000 ürün yazılımı (OPC Sunucu UA).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
İşletim sistemi | Windows 10 IOT |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 12 - 30 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 38.5 W |
Göstermek
Ekran tipi | TFT |
Diyagonal ekran | 15.6 Zoll |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran renk derinliği | 16,7 M |
Dokunmatik ekran tipi | kapasitif |
Cpu
İşlemci tipi | X86 |
İşlemci saat hızı | 2,0 GHz |
Ana bellek | 4 GB |
Program belleği boyutu (Flash) | |
Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
USB arabirimi
USB ana bil. arayüzü sayısı |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet arayüzü
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 2 |
VGA arayüzleri
Harici VGA arayüzü |
1 x HDMI
1 x VGA |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 0... 39°C'de %90 (yoğşmsz) |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 260 mm |
Genislik boyutu | 399 mm |
Derinlik boyutu | 75.1 mm |
Net agirlik | 5803 g |
Brüt ağırlık | 7883 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6a 6c 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
|
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548096859 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Cilt | 69.474 |