Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN b3
Ürün numarası: 540030
Emniyet anahtarı PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 ve
PSEN ma1.4 ile bağlantılı mekanik muhafaza kilitleme cıvatası.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
Ürün malzemesi |
Alüminyum
Galvanize çelik Plastik |
Net agirlik | 984 g |
Brüt ağırlık | 1104 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27273701 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548062175 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, seri bağlantı, PU = aktüatör ile 1 parça
kodlanmış anahtar.

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam
kodlanmış anahtar.

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği,
IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU =aktüatör
ile 1 parça kodlanmış anahtar.

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar.

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, seri bağlantı,
SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, tek çalıştırmayönü,
PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış
anahtar.

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi
11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
seri bağlantı, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör
ile 1 parça benzersiz şekilde tam kodlanmış anahtar.

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.