Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"314275","name":"PSSu E F ABS SSI-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E F ABS SSI-T
Ürün numarası: 314275
PSSu, elektronik modül, arıza emniyetli, sayaç, 1 giriş, mutlakkodlayıcı
SSI kodlayıcı, diferansiyel sinyal RS422, çözünürlük 32 Bit, 7
iletim hızı, 62,6 - 1500 kHz, artan çevresel gereklilikler için.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Giriş Mutlak kodlayıcısı
No. of inputs absolute encoder | 1 |
Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Potent. isol. ABS/per. supply | Yes |
Potent. isol. ABS/mod. supply | Yes |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
Standart2'ye göre hız. darbesi | |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 12.6 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 35 g |
Brüt ağırlık | 45 g |
Kodlama elemanı adı | J |
Kodlama elemanı rengi | Sarı |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548075366 |
Cilt | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları

PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.

PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı, artan çevreselgereklilikler
için.
Opsiyonel aksesuarlar

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, entegre terminal dirençli terminal plakası, artan çevre
gereksinimleri için.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.