text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mc6p CANopen 2

Ürün numarası: 773712
PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, istasyon adresleri 0 - 99, 1 D-Sub erkekkonektör 9 pimli, 8 iletim hızı, yapılandırılabili...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, istasyon adresleri 0 - 99, 1 D-Sub erkekkonektör 9 pimli, 8 iletim hızı, yapılandırılabilir, 10 kBit/sn - 1 MBit/sn, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal çıkış.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Endüstriyel haberleşme arayüzü CANopen  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Endüst.hab.mod. protokolü adı CiA DS-301 V3.0  
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr 0 - 99d  
Seçilebilir iletim hızları 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
Fieldbus bağlantısı 9 pimli D-Sub erkek kon  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Test voltajı 500 V AC  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 119  mm
Net agirlik 115  g
Brüt ağırlık 135  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548064223  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242208  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423  
Cilt 0.42  
 

Opsiyonel aksesuarlar

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti kuplaj konektörü, değiştirme gereği.