Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mc12p Powerlink
Ürün numarası: 773719
Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler, PNOZmulti Classic,
endüstriyel haberleşme modülü, ETHERNET POWERLINK.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
UINT1 modülü kaynağı | -2 %/+2 % |
Fieldbus arabirimi
Endüstriyel haberleşme arayüzü | Ethernet POWERLINK V2 |
Fieldbus cihaz tipi | Kontrol düğüm noktası |
Seçilebilir iletim hızları | 100 MBit/s |
Fieldbus bağlantısı | RJ45 |
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | End. haberleş. modülü ve modül |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Yükseklik boyutu | 94 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 114 mm |
Net agirlik | 115 g |
Brüt ağırlık | 125 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548071719 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
Cilt | 0.427 |