text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

FB/F11/1 SEC.

Ürün numarası: 326101
GTIN: 4046548017786
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 1 sn/10 kOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır, koruma tipi IP66.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


 
Condensation permitted? Not permitted  
Net agirlik 20  g
Brüt ağırlık 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27379106  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017786  
Cilt 0.344  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr