text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
36 Ürün bulundu
PSEN opII4F-s-14-165
632090
GTIN: 4046548076349
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1650 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-150
632089
GTIN: 4046548076462
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1500 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-135
632088
GTIN: 4046548076455
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1350 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-015
632080
GTIN: 4046548076073
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-075
632084
GTIN: 4046548076417
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 750 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-030
632081
GTIN: 4046548076080
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 300 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-060
632083
GTIN: 4046548076400
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 600 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-045
632082
GTIN: 4046548076097
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 450 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-090
632085
GTIN: 4046548076424
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 900 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-120
632087
GTIN: 4046548076448
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1200 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-105
632086
GTIN: 4046548076431
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1050 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-180
632091
GTIN: 4046548076356
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alanı yüksekliği 1800 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-030 emitter
632281
GTIN: 4046548085235
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 300 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-090 emitter
632285
GTIN: 4046548085273
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 900 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-060 emitter
632283
GTIN: 4046548085259
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 600 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-165 emitter
632290
GTIN: 4046548085327
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1650 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-180 emitter
632291
GTIN: 4046548085334
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1800 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-060 receiver
632383
GTIN: 4046548085372
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 600 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-135 receiver
632388
GTIN: 4046548085426
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1350 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4F-s-14-045 receiver
632382
GTIN: 4046548085365
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 450 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin