text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
36 Ürün bulundu
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1050 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 900 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 300 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 600 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 750 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1500 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-165
632070
GTIN: 4046548076578
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1650 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-180
632071
GTIN: 4046548076585
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1800 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-045
632062
GTIN: 4046548076394
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 450 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-135
632068
GTIN: 4046548076554
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1350 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-120
632067
GTIN: 4046548076547
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1200 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-150 receiver
632369
GTIN: 4046548084894
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1500 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-135 receiver
632368
GTIN: 4046548084887
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1350 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-165 receiver
632370
GTIN: 4046548085204
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1650 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-060 emitter
632263
GTIN: 4046548084948
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 600 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-180 receiver
632371
GTIN: 4046548085211
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1800 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-120 emitter
632267
GTIN: 4046548084986
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1200 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-090 emitter
632265
GTIN: 4046548084962
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 900 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-105 emitter
632266
GTIN: 4046548084979
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, hand protection (resolution 30mm), protective field 1050 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin