text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo DD4.10/167/230-480V

Ürün numarası: 8173796
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1'in amacı Şebeke beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 230 - 480  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
U2'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Peak current for 5 s 20  A
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Analog girişlerin çözünürlüğü 14  Bit
12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 4  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Analog çıkışlar adedi 2  
Anolog çıkış tipleri Gerilim  
Çözünürlük, analog çıkışlar 10  Bit
CANopen 1  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Yükseklik boyutu 325  mm
Genislik boyutu 70  mm
Derinlik boyutu 265  mm
Net agirlik 4200  g
Brüt ağırlık 5300  g
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kodu 4046548041347  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023201  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
Cilt 0