• 3
114 Ürün bulundu
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M12 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafe ...

istek üzerine
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, 8 pimli M12 konektör, yuvarlak M12 tasarım, IP67, PU = 1 parça aktüatörsüz, sertifika (TÜ ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, PSEN ix1 ile seri b ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP65, LED, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça M12 aktüatörlü,10 m ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M8 erkek konektör, 50 mm örgü kablo, kare tasarım, LED, IP ...

istek üzerine
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli M8 erkekkonektör, kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafes ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...

istek üzerine
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 8 pimli M12 erkek konektör, IP67/69, çalışma ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...

istek üzerine
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 8 pimli M12 erkek konektör, IP67/69, çalışma ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 10 ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...

istek üzerine
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, silindir tasarım M12, 5 pimli M12 erkek konektör, LED’siz, IP67/69, çalışma mesafesi aktü ...

istek üzerine
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, LED, 5 ...

istek üzerine
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
EN 60947-5-3 uyarınca hareketli korumaların konumunu izlemek için emniyet sensörü, 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, 8 pimli ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...

istek üzerine
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
516140
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, silindir tasarım, M12, IP69, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 aktüatör, paslanmaz çe ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiak ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin