Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"1S000006","name":"PES test lead 4mm p-bk","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PES test lead 4mm p-bk
Ürün numarası: 1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
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
Kablo uzunluğu | 1 m |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Siyah |
Bağlantı tipi | Connector 4 mm, spring-loaded |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 55 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN kodu | 4046548090895 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0.305 |
Şunlar için uygundur
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali,aktüatör teknonolojili
kontaktör, 24 V DC yardımcı kontaktörlerle, İngilizce etiketli operatörterminali,
İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali lojik
PNOZsigma, emniyet röleleriyle, İngilizce etiketli operatör terminali,
İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Eğitim Sistemi, operatör terminali yazısı: İngilizce,
ek belgeler: İngilizce ve Almanca
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali Çalışmave
İzleme, PMIvisu ve PITmod ile, İngilizce dili etiketli operatörterminali,
İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.