Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SafetyNET p Cable
Ürün numarası: 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
Meter
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
UKCA cURus |
Teknik veri
Elektriksel veri
Type of rated voltage U1 | DC |
Anma Akımı | 0.5 A |
Yalıtım direnci kablosu K1 | 500 MOhm x km |
Tip. karakteristik emped. K1 | 100 Ohm |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Mekanik Veri
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PE |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Kablo kategorisi K1 | Cat5e |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Signal yellow RAL1003 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.9 mm |
İletken kesiti | 0.35 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 22 |
Büküm K1 | Yıldız dörtlü |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
İletken sayısı | 4 |
Kablo onayları K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Net agirlik | 70 g |
Brüt ağırlık | 70 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548054071 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
Cilt | 0 |