text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PITreader card ye 5 service

Ürün numarası: 402339
GTIN: 4046548105278
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
Sensor principle Transponder  
 
Olarak çevre ısısı -25 - 50  °C
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Koruma tip, muhafaza IP68  
Montaj konumu herhangi biri  
Gövde malzemesi PVC  
Yükseklik boyutu 85.6  mm
Genislik boyutu 54  mm
Derinlik boyutu 0.8  mm
Net agirlik 6  g
Brüt ağırlık 7  g
Transponder enerji beslemesi Pasif (aküsüz)  
Çalışma frekansı 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27280402  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105278  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1