Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"375316","name":"Protective Cover PMI 15.0\"/38cm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Ürün numarası: 375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27330292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43211902 |
| GTIN | 4046548003949 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |