text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

Ürün numarası: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu PLC, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart dahil değil, artan çevre gereksinimleri için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu PLC, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart dahil değil, artan çevre gereksinimleri için.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Standard/Fail-safe  
 
U1'in amacı Module Supply  
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 17  
U2'in amacı Periphery Supply  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -30 %/+25 %  
UINT1 - U2 pot. yalıtım P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
UINT1'in amacı int. Systemspannung  
UINT1 tipi DC  
UINT1 toleransı -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Standart UINT1 U kesme köprüsü EN 61131-2  
UINT1 kısa devre koruması ja  
IEC 61131 programlama ja  
Çoklu programlama ja  
Geçici olmayan değişkenler ja  
Kullanıcı belleği toplam 4 MB  
Süre sapması +/- 10s/Tag  
Ana bellek 256 MB  
NV kullanıcı belleği FS bölümü 382 kB  
Plug-in memory SD-Karte  
Safetynet i/f konektör tipi RJ45  
Safetynet iletim hızı 100 MBit/s  
SafetyNet ilet. hızı ayarı automatisch  
SafetyNET p döngü süresi 2 ... 60 000 ms  
PROFINET ayrlanabilir il. hızı 100 MBit/s  
PROFINET iletim hızı ayarı automatisch  
PROFINET sertifikasyonu PNO  
PROFINEY üretici kimliği 092Fh  
PROFINET i/f konektör tipi RJ45  
PROFINET tipi Slave  
PROFINET IO CİHAZI dön. süresi 4 ... 512 ms  
MODBUS döngü süresi 2 ... 2 000 000 ms  
Döngü Süresi EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS dosyası EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Cihaz tipi EtherNet/IP Adapter  
Desteklenen EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
RAW UDP döngü süresi 2 ... 2 000 000 ms  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -40  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Periphery und Module Supply  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Funktionsisolierung  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Periphery Supply und Systemsp.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Funktionsisolierung  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 125.6  
Genislik boyutu 130  
Derinlik boyutu 83.7  
Net agirlik 345  
Brüt ağırlık 385  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242207  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088069  
Cilt 7.344  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Ethernet ve SafetyNET p kablolarının hızlı ve çok aşamalı sıyrılması için araç, PU 1set.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm

Mecburi operasyon aksesuarları

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
SD bellek kartı, 1 GB, PSSu ana modülleri için, kilitleme için karttutucu dahil.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
SD bellek kartı, 4 GB, PSSu ana modülleri için, kilitleme için karttutucu dahil.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 1 sıralı, 4 pimli, vidalı bağlantı, PU 2 konektör.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, besleme voltajı için konektör seti, 2 sıralı, 8 pimli, yaylı bağlantı, PU 2 konektör.
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
Lisanslar veya kopya koruması gibi şifreli içerik için 4 GB ve ek güvenli bellek ile Security SD kart. Yalnızca PSSu ürün yazılımı 1.16.x desteklenir.