text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
2 produits trouvés
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, 1,5 GHz Quad core Cortex-A72,4 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB 3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USB soketi,1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.

Sur demande
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
Otomasyon ve IIOT görevleri için endüstriyelPI 4, Raspberry Pi Bilgisayar Modülü 4 tabanlı, WiFi, 1,5 GHz Quad coreCortex-A72, 8 GB RAM ve 32 GB eMMC Flash bellek, arayüzler: 2 adet USB3.2 Gen 1 Tip A, 2 adet RJ45 GBit Ethernet, 1 adet RS485, 1 adet Mikro USBsoketi, 1 adet Mikro HDMI 2.0a (4K), 2 adet PiBridge, harici WLAN/BT antenini bağlamak için 1 adet RP-SMA soketi, işletim sistemi: önceden yüklenmiş OpenSource Node-RED yazılımıyla gerçek zamanlı yamaile Raspberry Pi OS uyarlanmış sürümü.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue