Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 ES 4AI U
Ürün numarası: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, voltaj, 3 ölçüm aralığı: -
12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6.4 V, -3,2- 3,2 V, çift kutup, diferansiyel
giriş, çözünürlük 16 Bit, giriş başına akım sınırlaması, potansiyel
yalıtım, 2 ver, formatı, giriş başına 5 entegre değerlendirme işlevi:
Ölçeklendirme, hareketli ortalama 0,1 - 20 ms, NAMUR NE43 izleme, 4 alan
...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 giriş, voltaj, 3 ölçüm aralığı: - 12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6.4 V, -3,2- 3,2 V, çift kutup, diferansiyel giriş, çözünürlük 16 Bit, giriş başına akım sınırlaması, potansiyel yalıtım, 2 ver, formatı, giriş başına 5 entegre değerlendirme işlevi: Ölçeklendirme, hareketli ortalama 0,1 - 20 ms, NAMUR NE43 izleme, 4 alan izleme, 8 eşik değeri izleme, 1 sıralı, PSS u2 T 16 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Uygulama aralığı | Standard |
Teknik veri
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 4 |
| Analog girişlerin tipi | Spannung |
| Analog giriş sinyal tipi 1 | Differenzeingang |
| Analog giriş sinyal aralığı 1 | -12,8 V - +12,8 V |
| Analog giriş sinyal tipi 2 | Differenzeingang |
| Analog giriş sinyal aralığı 2 | -6,4 V - +6,4 V |
| Analog giriş sinyal tipi 3 | Differenzeingang |
| Analog giriş sinyal aralığı 3 | -3,2 V - +3,2 V |
| Giriş filtresi tipi |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Değer en az anlamlı bit U-Me |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| Analog girişlerin çözünürlüğü | 16 |
| Hata kodları olmayan monotoni | Ja |
| Dönüştürme yöntemi analog gir. | sukzessive Approximation |
| Maks. işlem süresi analog gir. | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Potential isol. Analogue input | ja |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| UL öz. ortam sıcaklığı | UL 61010 |
| UL ile ortam sıcaklığı | -25 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 100 m/s² |
| 2 ile açıklık ve kaçak mes. |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Aşırı voltaj kategorisi 2 | III |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Anal. Eing. und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | Analoger Eingang und P0 |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 4 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 4 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 110.8 |
| Genislik boyutu | 12.5 |
| Derinlik boyutu | 72.5 |
| Net agirlik | 36 |
| Brüt ağırlık | 52 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| Cilt | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva,
genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva,
genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri
ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik
sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin,
üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm,
PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 1 parça.