Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Ürün numarası: 772300
GTIN: 4046548107128
Bağlantı kablosu, USB 2.0 Tip Mini-B üzerinde USB 2.0 Tip A,
iletken kesit alanı: 0,09 mm², korumalı, kablo uzunluğu: 3 m
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 0.5 |
Fieldbus arabirimi
| Test voltajı |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | |
| Konnektör tipi 2 şekli | açılı |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Yalıtım malzemesi kablosu K1 | |
| Kablo tipi K1 | |
| Kablo uzunluğu | 3 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | |
| Gövde rengi | Siyah |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PVC |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
| Bend radius (when laying) K1 | |
| Max. outside diameter cable K1 |
3.7
3.7 |
| İletken kesiti |
0.09
0.09 |
| Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 28 |
| Ekranlama K1 | evet |
| İletken sayısı | 4 |
| Halojen içermeyen | evet |
| Net agirlik | 61 |
| Brüt ağırlık | 68 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060307 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000001 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Cilt | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |