text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets

Ürün numarası: 793545
GTIN: 4046548079609
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZmulti 2 Hareket İzleme 2MM, 10 set.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Net agirlik 140  
Brüt ağırlık 142  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242292  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079609  
Cilt 0.413  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 10