text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN im1

Ürün numarası: 535130
GTIN: 4046548026795
PNOZmulti sistemine birkaç basınca duyarlı emniyet matını bağlamak ve değerlendirmek için PSEN im1 arayüzleri, 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1 besleme voltajı tipi DC  
Bunun için iklim uygunluğu: DIN IEC 60068-2-3  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi VDE 0110-1  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 96  
Genislik boyutu 48  
Derinlik boyutu 43.5  
Net agirlik 83  
Brüt ağırlık 93  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27440111  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026795  
Cilt 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1