Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773847","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
Ürün numarası: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 2,5 m, ELAU PACDrive3'te
hız izleme için adaptör kablosu.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 10-pin RJ45 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 10 pimli RJ45 erkek konnektör |
| Konnektör tipi 2 şekli | düz |
| Konnektör tipi 3 | 8 pimli RJ45 erkek konnektör |
| Konnektör tipi 3 şekli | düz |
| Konektör 3 gövde malzemesi | PBT |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 3 | Au |
| Kablo malzemesi K1 | Cu |
| Kablo malzemesi K2 | Cu |
| Kablo uzunluğu | 0.2 |
| Kablo uzunluğu toleransı K1 | + 0,055m |
| Kablo uzunluğu toleransı K2 | +/- 0,15 m |
| Kablo kategorisi K1 | Cat5 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil |
| Renkli kablo yalıtımı 2 | Yeşil |
| Gövde rengi | Siyah RAL 9005 |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablo yalıtım malzemesi 2 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Kablonun izleme kabiliyeti 2 | Evet |
| Bend radius (when laying) K1 | 10 x Ø |
| Bend radius (when laying) K2 | 8 x Ø |
| Bend radius constant motion K2 | 10 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
7
7 |
| İletken kesiti |
0.14
0.14 |
| Diameter data line AWG K1 | 26 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Çapraz kesit UB kablo K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Ekranlama K1 | evet |
| Shielding K2 | Yes |
| Damarlar arası ayırma katm. K2 | Hayır |
| İletken sayısı | 10 |
| Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Kablo onayları K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 3 | UL94 V-0 |
| Gövde malzemesi | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Yükseklik boyutu | 24.8 |
| Genislik boyutu | 31 |
| Derinlik boyutu | 85.2 |
| Net agirlik | 176 |
| Brüt ağırlık | 186 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069358 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |