Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"783520","name":"PNOZ mo2p Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
Ürün numarası: 783520
GTIN: 4046548008975
Yaylı terminaller, PNOZ mo2p, 1 set.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008975 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |