Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 PS1 -R
Ürün numarası: 329302
GTIN: 4046548106374
Modül beslemesini ve çevre birimi beslemesini bağlamak amacıyla
PSS u2 ana modülü için besleme voltajı modülü, fonksiyonel topraklamaiçin
bağlantı, potansiyel yalıtım, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu
uygulamaları için
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Modül beslemesini ve çevre birimi beslemesini bağlamak amacıyla PSS u2 ana modülü için besleme voltajı modülü, fonksiyonel topraklamaiçin bağlantı, potansiyel yalıtım, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Uygulama aralığı | Standard |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 31 |
| U2'in amacı | Periphery Supply |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | -30 %/+25 % |
| U2 potansiyel yalıtım | ja |
Çevresel veri
| Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
| Stand.1 demir.için uyg. sitesi | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -40 |
| UL öz. ortam sıcaklığı | UL 61010 |
| UL ile ortam sıcaklığı | -40 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | EN 60068-2-30 |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 100 m/s² |
| 2 ile açıklık ve kaçak mes. |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Aşırı voltaj kategorisi 2 | III |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP51 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | UB und Periphery Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | UB und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | Periphery und Module Supply |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 |
Funktionsisolierung
Basisisolierung |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Federkraftklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 109.3 |
| Genislik boyutu | 31.3 |
| Derinlik boyutu | 95.40000000000001 |
| Net agirlik | 138 |
| Brüt ağırlık | 147 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242611 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548106374 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.