Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml b 2.2 unit
Ürün numarası: 570404
PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazı, benzersiz kodlanmış,emniyet siviçi ve
aktüatör ile, koruma kilidi ile, güç sıfırlama ile, 8 pimli M12 erkekkonnektör,
0,23m kablo, tekli bağlantı
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Aktarıcı kodlaması | benzersiz kodlanmış |
Reset type | Power reset |
Seri bağlantı için uygun | hayır |
ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-13 |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
UL gövde tipi | Tip 1 |
Zamanlar
Kilit./kilit aç. ist. dar. uz. | 350 - 400 ms |
Mekanik Veri
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
Maks. dikey ofset | +/-3,0 mm |
Yuv. X eks. maks. açısal ofset | +/-2,0 deg |
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | +/-2,5 deg |
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | +/-7,5 deg |
Maks. ofset kapatma yönü | + -2mm |
Tip 1 aktüatör | PSEN ml 2.1 |
Bağlantı tipi | M12, 8-pin male |
Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
Ürün malzemesi |
Zn
Alüminyum Galvanize çelik Plastik Paslanmaz çelik |
Yükseklik boyutu | 217.2 |
Genislik boyutu | 40 |
Derinlik boyutu | 40 |
Net agirlik | 1100 |
Brüt ağırlık | 1450 |
Transponder
Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548081756 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine sürgülü kapılara takmak için
vida seti, paket içeriği = 2 alyan vida M5x16, 1
M5x16 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine takmak için vida seti ve
kanatlı kapılar için braket, paket içeriği = 2 alyan
vida M5x12, 1 M5x12 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml b veya PSEN ml s’yi PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP’ye bağlamak için Y adaptör, 1 x 8 pimli M12 dişi konnektör,düz, 2 x
5 pimli M12 erkek konnektör üzerinde A-kodlu, düz, A-kodlu
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 0,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı. Bu modelin mümkün olduğunca düz
takıldığından emin olun. 570466 ve 570467 sipariş numaralı kaçış
serbest bırakmaları ile itme/çekme kablosunun bükülmesi işlevselliği vehizmet
ömrünü azaltabilir.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 0,75 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı. Bu modelin mümkün olduğunca düz
takıldığından emin olun. 570466 ve 570467 sipariş numaralı kaçış
serbest bırakmaları ile itme/çekme kablosunun bükülmesi işlevselliği vehizmet ömrünü
azaltabilir.
PSEN ml escape release extension
570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları,
paslanmaz çelik
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Küçük kapılar için PSENmlock aktüatörünü hizalama adaptörü: Yarı Çap300-500 mm. Paket içeriği = 1 adaptör
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlock aktüatörü için merkezleme halkası. Özellikle küçük kapılar
için uygundur. Paket içeriği = 1 merkezleme halkası
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,5 m, hij. tasarımı 1, paket içeriği = Operatörelemanıyla
itme/çekme kablosu ve kurulum aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock emniyet kapı sistemi için kaçış serbest bırakma; paket içeriği
= kaçış serbest bırakma ve kurulum aksesuarları
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock emniyet kapı sistemi için yardımcı serbest bırakma;.hij.tasarım 1; paket içeriği
= Yardımcı serbest bırakma çubuğu ve kurulum aksesuarları
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kablo, Y adaptör, IP67, M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah,
düz, 8 pimli, M12 erkek konektör üzerinde A kodlu (X1, değerlendirmecihazı),
siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², sarı ve
M12 erkek konektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 5 pimli, A
kodlu, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², siyah,
PSENmlock'u bağlamak için, yalnızca süreç korumana uygun (kişisel korumayok!).
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m