text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op2H-A-30-060/1

Ürün numarası: 631042
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurat...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli.Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 2  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 600  mm
Çözünürlük koruma türü El  
Çalışma aralığı (m) 0.2 - 20  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 15  ms
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 606.3  mm
Genislik boyutu 35  mm
Derinlik boyutu 40.8  mm
Net agirlik 1450  g
Brüt ağırlık 3300  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kodu 4046548075571  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272704  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002549  
Cilt 0  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı (çift konektör) ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, ses kapatma, kablouzunluğu: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
PSENopt Advanced aksesuarları, alıcı ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, körleme, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
PSENopt Advanced aksesuarları, verici ışık koruması PSEN opXX-A için bağlantı kablosu, kablo uzunluğu: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m