Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6C000186","name":"PSEN opII muting arm bracket kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII muting arm bracket kit
Ürün numarası: 6C000186
GTIN: 4046548104752
Muting sensörlerini muting kollarına (PSEN opII muting kolu)
takmak için 4 adet braket
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | CE |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Mekanik Veri
| Ürün malzemesi | Kaplamalı çelik |
| Yükseklik boyutu | 65 |
| Genislik boyutu | 66 |
| Derinlik boyutu | 24 |
| Net agirlik | 405 |
| Brüt ağırlık | 410 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104752 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73089059 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN opII muting arm
6C000185
Muting sensörlerini ışık perdelerine veya koruyucu kolonlara
takmak için 2 adet muting kolu
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline
aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.