text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
13 Ürün bulundu
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Arka plan baskılamalı yayılma sensörü, algılama mesafesi 30 - 100 mm, 4 pimli M8 erkek konektör, yarı iletken çıkışlar (pozitifanahtarlama)

istek üzerine
Mounting bracket-11731008
Z9000075
GTIN: 4046548110876
L montaj braketi, Z9000062 numaralı ürünün kurulumu

istek üzerine
Mounting bracket-11731009
Z9000076
GTIN: 4046548110883
S montaj braketi, Z9000062 numaralı ürünün kurulumu

istek üzerine
Sensofix O200-11731010
Z9000077
GTIN: 4046548110890
Z9000062 numaralı ürünün X/Y/Z eksen hizalamalı montaj plakası

istek üzerine
Mounting bracket-11731011
Z9000078
GTIN: 4046548110906
L montaj braketi, Z9000063 numaralı ürünün kurulumu

istek üzerine
Mounting bracket-11731012
Z9000079
GTIN: 4046548110913
Montaj braketi, Z9000063 numaralı ürünün duvara montajı

istek üzerine
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
L braket, aşağıdaki ürün no. için dikey kurulum: Z9000039

istek üzerine
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Montaj braketi duvara montaj ürün no.: Z9000039

istek üzerine
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Aşağıdaki ürün no. X/Y/Z ekseni hizalaması olan montaj plakası: Z9000039

istek üzerine
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Arka plan bastırmalı reflektörlü fotoelektrik sensör, algılama mesafesi30 - 100 mm, 4 pimli M8 erkek konektör, yarı iletken çıkış (pozitif anahtarlama), paslanmaz çelik gövde, yıkama tasarımı

istek üzerine
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Arka plan bastırmalı reflektörlü fotoelektrik sensör, algılama mesafesi10 - 160 mm, 4 pimli M8 erkek konektörlü bağlantı kablosu 0,2 m, yarı iletkençıkış (pozitif anahtarlama)

istek üzerine
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Arka plan bastırmalı reflektörlü fotoelektrik sensör, algılama mesafesi 60 - 550 mm, 4 pimli M12 erkek konektör, yarı iletken çıkış (pozitif anahtarlama)

istek üzerine
Sensofix O500-11731013
Z9000080
GTIN: 4046548110920
Z9000063 numaralı ürünün X/Y/Z eksen hizalamalı montaj plakası

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin