Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570317","name":"PSEN rsm turnbuckle nut","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rsm turnbuckle nut
Ürün numarası: 570317
PSENrope mini için germe donanımı somunu, M6
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
Gövde malzemesi | Galvanize çelik |
Yükseklik boyutu | 10 mm |
Genislik boyutu | 30 mm |
Derinlik boyutu | 10 mm |
Net agirlik | 14 g |
Brüt ağırlık | 15 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548104967 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270692 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002026 |
Cilt | 0.072 |