text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs6.11 M12/8 1switch

Ürün numarası: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi, manyetik kilitleme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi, manyetik kilitleme.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP66  
IP67  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,02mm/°C  
Holding force magnet 30  
Tip 1 aktüatör PSEN cs6.11 M12  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M12, 8pol. male  
Ürün malzemesi PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Yükseklik boyutu 26.4  
Genislik boyutu 101.6  
Derinlik boyutu 19  
Net agirlik 75  
Brüt ağırlık 85  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079296  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs6.11 M12 1actuator
PSEN cs6.11 M12 1actuator 542181
PSEN cs6.11 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça, manyetik kilitleme.

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
PSENcode için montaj yardımı, döner kapılar için mekanik durdurma olarakkullanılabilir , PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1 parça.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
PSENcode için montaj yardımı sürgülü kapılar için mekanik durdurmaolarak kullanılabilir , PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1 parça.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 PSEN ix2 F4 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 48 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profinet, 2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8,PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x26, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: Ara parçalı PSENmag.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör(X3,sensör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör), 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3,sensör, sonraki takılıpçıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, kablo çıkışındaki PSENslock'u doğrudan kablo kanalına bağlamak için.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X1, sensör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sinyal çıkışı/Kilitleme_Kilit Açma), siyah, düz, 4pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², siyah, PSENcode ve PSENslock'u bağlarken yardımcı sinyallerin bağlantısını kesmek için.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kablo, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü Y adaptör, IP67, M12 erkekkonektör (X1, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2,sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi IP67.
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için merkezi olmayan pasif dağıtıcı, , maks. 4 sensör, koruma tipi IP67, paslanmaz çelik bağlantılar.