Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sl restart interlock (padlock)
Ürün numarası: 570552
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2
emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin
tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma
interlock’... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Mekanik eklenti modülü, PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun, kapatılan makinenin tehlike bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayı korumak için yenidenbaşlatma interlock’u olarak kullanım amacıyla, güvenlik için iki asma kilidekadar bağlama seçeneği.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Döner kol malzemesi | Paslanmaz çelik 1.4301 |
Yan bölüm malzemesi | Alüminyum |
Tork+tolerans, vidalar | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Net agirlik | 200 g |
Brüt ağırlık | 280 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27273792 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073966 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |