text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN opII3B-s-170-120

Ürün numarası: 632104
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 piml...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE tipi 3  
Sensor principle Infrared  
Korunan alanın yüksekliği 1200  mm
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0.2 - 15  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 850 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -25 - 60  °C
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... IEC 61496-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Darbe standardı 1 için braket Gelişmiş Braket Kiti  
Standart1'e göre sürekli darbe 40g  
Darbe standardı 2 için braket Gelişmiş Braket Kiti  
Standart2'ye göre hız. darbesi 50g  
Darbe standardı 3 için braket Döner ayak  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 5.2  ms
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Maksimum kablo uzunluğu 50  m
Gövde malzemesi Alüminyum  
Malzeme uç kapaklar Zn  
Malzeme ön ekran PC  
Yükseklik boyutu 1204  mm
Genislik boyutu 35  mm
Derinlik boyutu 40  mm
Net agirlik 3426  g
Brüt ağırlık 5420  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kodu 4046548089899  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272704  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002549  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Sette, 1950 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon "PSEN opII protective column-195 sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Sette, 1650 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon "PSEN opII protective column-165", sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
1650 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-165". Ağır mekanik darbelere karşı ışık korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
1200 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-120". Ağır mekanik darbelere karşı ışık korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Sette, 1200 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucukolon "PSEN opII protective column-120", sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
1950 mm uzunluğa kadar emniyet ışık perdeleri için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-195". Ağır mekanik darbelere karşı ışık korumalarının korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Sette 1200 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-120" ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur. 1050 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Sette 1950 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-195" ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur. 1800 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Sette 1650 mm ayna uzunluğunda "PSEN opII Mirror Column-165" ayna sütunu, sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur. 1500 mm korumalı alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptII serisi ışık korumalarıyla kullanım için.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
PSEN optII serisinin lamba muhafazalarını sabitlemek için montaj kiti.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi, "PSEN opII Mirror Column" içinisteğe bağlı bir aksesuardır ve ağır mekanik darbelere karşı ek koruma sağlar. Ayna sütunu aynı zamanda düzensiz özelliklere göre ayarlanabilir ve uyarlanabilir.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Işık koruması serisi PSEN opt II için lazer hizalama yardımı.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
1950 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-195" ayna kolonu. 1800 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
1650 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-165" ayna kolonu. 1500 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
1200 mm ayna uzunluğu olan "PSEN opII Mirror Column-120" ayna kolonu. 1050 mm korunan alan uzunluğuna kadar PSENopt ve PSENoptIIserisi ışık korumalarıyla kullanım için. Ayna kolonu, koruyucu kolon ve entegre aynadan oluşur.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Set, PSEN opII ayna kolonu veya PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi için 3 adet sabitleme vidası içerir.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
PSEN optII ışık koruması serisini sabitlemek için 3 derecelik serbestliği olan genişletilmiş montaj kiti, 3 parça.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
PSEN optII ışık koruması serisini sabitlemek için 3 derecelik serbestliği olan genişletilmiş montaj kiti, 2 parça.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kablo, Y adaptör, T takılıp çıkarılabilen konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 5 pimli, M12 dişi konektör üzerinde Akodlu (X2, verici), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3, alıcı), siyah, düz, 5 pimli, A kodlu, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², sarı, PSENopt II verici ve alıcısını M12 bağlantı noktasına (2FDI) bağlamak için.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, açılı soket, açılı M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m