Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
O300.GP.2-11246332
Ürün numarası: Z9000039
Arka plan baskılamalı yayılma sensörü, algılama mesafesi 30 - 100
mm, 4 pimli M8 erkek konektör, yarı iletken çıkışlar (pozitifanahtarlama)
Birim
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
UL/cUL UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 10 - 33 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
Used wavelength range |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 60 °C |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 50g |
Koruma tip, muhafaza |
Zamanlar
Tepki süresi | 0 - 2.4 ms |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | M8, 4-pin male |
Gövde malzemesi | Plastik |
Yükseklik boyutu | 39.1 mm |
Genislik boyutu | 12.9 mm |
Derinlik boyutu | 23 mm |
Net agirlik | 8 g |
Brüt ağırlık | 23 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548105940 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272702 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002717 |
Cilt | 0.029 |
Opsiyonel aksesuarlar
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Aşağıdaki ürün no. X/Y/Z ekseni hizalaması olan montaj plakası: Z9000039