text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 4096 vuruş/devir, sin/cos arabirimi ile, 10 mm masif mil, düz kama uyumlu.

istek üzerine
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 4096 vuruş/devir, sin/cos arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama uyumlu.

istek üzerine
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 vuruş/devir, HTL arabirimi ile, 10 mm masif boş mil, düz kama uyumlu.

istek üzerine
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Emniyetli artımlı kodlayıcı, 1024 vuruş/devir, HTL arabirimi ile, 12 mm'ye kadar içi boş mil, düz kama uyumlu.

istek üzerine
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Mutlak kodlayıcı, tek dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, masif mil 10 mm, düz kama.

istek üzerine
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Mutlak kodlayıcı, tek dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, sürekli içi boş mil 20 mm.

istek üzerine
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, masif mil 10 mm, düz kama.

istek üzerine
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Mutlak kodlayıcı, çok dönüşlü, iki yedekli SSI arabirimi ile, sürekli içi boş mil 20 mm.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin