text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN me1.21S / 1AR

Ürün numarası: 570008
GTIN: 4046548065732
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 1 N/O, 3 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
CCC  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 110  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 8  VA
Besleme gerilimi 2 (V) 230  V
U2 besleme voltajı tipi AC  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP67  
Holding force 1500  N
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 184  mm
Genislik boyutu 42.5  mm
Derinlik boyutu 51  mm
Net agirlik 337  g
Brüt ağırlık 515  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548065732  
Cilt 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
PSEN me1 mekanik emniyet koruma kilidi için standart aktüatör.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
PSEN me1 mekanik emniyet koruma kilidi için yarıçap aktüatörü.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.