Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"526254","name":"PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
Ürün numarası: 526254
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o,
silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiaktüatöre göre değişir 8/12 mm,
PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde,
... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 1 yardımcı kontak n/o, silindir tasarım M12, 10 m kablo, LED, IP67/69, çalışma mesafesiaktüatöre göre değişir 8/12 mm, PU = 1 sensör aktüatörsüz, paslanmaz çelik gövde, sertifika (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Genel veri
Approval |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC (Eurasian) ECOLAB TÜV |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | hayır |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Kullanım kat. kamış kontaklar | DC-12 |
Çevresel veri
ATEX certificate number | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX category gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX category dust | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
Perm. operating height ASL | 4000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | 10 m cable |
Cable lines | Li9Y11Y 6 x 0.14 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Paslanmaz çelik 1.4401 |
Yükseklik boyutu | 12 mm |
Genislik boyutu | 12 mm |
Derinlik boyutu | 76 mm |
Net agirlik | 220 g |
Brüt ağırlık | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548083965 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |