Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"514110","name":"PSEN 1.1-10 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN 1.1-10 / 1 actuator
Ürün numarası: 514110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
ATEX category | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 36 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 13 mm |
Net agirlik | 15 g |
Brüt ağırlık | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548003390 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27274002 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.