text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN Bracket kit M18

Ürün numarası: 6P000006
M18 dişli tüm silindirik sensörler için braket

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Olarak çevre ısısı -25 - 85  °C
Gövde malzemesi Plastik  
Yükseklik boyutu 40  mm
Genislik boyutu 44  mm
Derinlik boyutu 24  mm
Net agirlik 18  g
Brüt ağırlık 21  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274092  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
GTIN 4046548108781  
Cilt 0.063  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1