text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 Ürün bulundu
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
GTIN: 4046548079272
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlama mesafesi (kare işaretindeki aktüatör): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça kodlanmış anahtar, manyetik kilitleme tutma gücü 30 N.

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
GTIN: 4046548079296
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi, manyetik kilitleme.

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
GTIN: 4046548079401
PSEN cs6.11 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça, manyetik kilitleme.

istek üzerine
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
GTIN: 4046548079425
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
GTIN: 4046548079418
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
GTIN: 4046548079258
PSEN cs5.1 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
GTIN: 4046548079289
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi, manyetik kilitleme.

istek üzerine
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
PSEN cs6.1 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, M12, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
GTIN: 4046548077469
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
GTIN: 4046548077520
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
GTIN: 4046548077414
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlama mesafesi (kare işaretindeki aktüatör): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
GTIN: 4046548077483
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
GTIN: 4046548077544
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı, uzun tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil

istek üzerine
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
GTIN: 4046548077551
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça kodlanmış anahtar, ATEX onaylı.

istek üzerine
PSEN cs5.1 1actuator
542080
GTIN: 4046548077346
PSEN cs5.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN cs6.2p 1switch
542250
GTIN: 4046548077384
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
GTIN: 4046548077315
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, SDD desteği, IP67, 4 çalıştırma yönü, anahtarlama mesafesi (kare işaretindeki aktüatör): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatörlü 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN cs6.1p 1switch
542150
GTIN: 4046548077360
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs6.1n 1switch
542153
GTIN: 4046548077513
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

istek üzerine
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
GTIN: 4046548077476
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkekkonektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça benzersiz tam kodlanmış anahtar.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin