text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs6.1p 1switch

Ürün numarası: 542150
GTIN: 4046548077360
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör, IP67, 4 çalıştırma yönü, tipik çalışma mesafesi (kare) 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça aktüatörlü tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP66  
IP67  
Sıc. değ. çal. mes. değiştirme +-0,02mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.1 +-0,02mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.2 +-0,02mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.3 +-0,02mm/°C  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi M8, 8pol. male  
Ürün malzemesi PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Yükseklik boyutu 26.4  
Genislik boyutu 97.59999999999999  
Derinlik boyutu 13  
Net agirlik 48  
Brüt ağırlık 58  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077360  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
PSENcode için montaj yardımı, döner kapılar için mekanik durdurma olarakkullanılabilir , PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1 parça.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
PSENcode için montaj yardımı sürgülü kapılar için mekanik durdurmaolarak kullanılabilir , PU = 2 parça, anahtar için 1 parça artı aktüatör için 1 parça.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M8 soket, düz M8 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 4 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 5 PSEN ix2 F4 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 48 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Profinet, 2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x12, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSENcs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör(X3,sensör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, sensör üzerindeki PSENslock'u doğrudan bağlamak için.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M8 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör), , 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3,sensör, sonraki takılıpçıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu, bağlantıların elektriksel olarak yanlış takılmasıdahili kablolama ile önlenmiştir, PSENcode'u bağlamak için, kablo çıkışındaki PSENslock'u doğrudan kablo kanalına bağlamak için.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kablo, adaptör, IP67, M12 erkek konektör, siyah, düz, 8 pimli, M8 dişi konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, 8 sinyalin tümü için 1:1 dahili kablolama, PSEN sensörlerini bağlamak için dönüştürücü.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kablo, Y adaptör, takılıp çıkarılabilen Y konektörlü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı), siyah, düz, 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilenkonektör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu ve M8 dişi konektör (X3, sensör), siyah, düz, 8 pimli, A kodlu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², sarı, bağlantılarınelektriksel olarak yanlış takılması dahili kablolama ile önlenir, PSENcode ve PSENslock'u bağlamak için.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.

Devreye alım aksesuarları

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
PSEN cs6.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.