text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Ürün numarası: 542181
GTIN: 4046548079401
PSEN cs6.11 M12 emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, M12 bağlantılı anahtar için, PU = 1 parça, manyetik kilitleme.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Yüksek  
Aktarıcı kodlaması tamamen kodlanmış  
ünite tipi Aktüatör  
 
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
70  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Koruma tip, muhafaza IP66  
IP67  
Holding force magnet 30  
30  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 18  
Genislik boyutu 90  
Derinlik boyutu 19  
Net agirlik 60  
Brüt ağırlık 67  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274002  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
PSENmag ve PSENcode için montaj yardımı. Sıralama kılavuzu. PU = 2parça.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8,PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x26, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: Ara parçalı PSENmag.