text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN cs4.1b 1switch

Ürün numarası: 541162
GTIN: 4046548077216
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 10 m, tek çalıştırma yönü, IP6K9K, tipik çalışma mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 parça tam kodlanmış anahtar, maks. 8 öğrenme işlemi.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Sensor  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
Hmax'da maks. ortam sıcakl. +60 °C  
2000 m'de maks. ortam sıcakl. +70 °C  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP6K9K  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.1 +-0,01mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.2 +-0,1mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.3 +-0,01mm/°C  
Sıc. akt. çal. mes. değiştir.4 +-0,01mm/°C  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Sensör gömme monte edilebilir Ja, Montagehinweis beachten  
Bağlantı tipi 10m Kabel  
Cable lines Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Muhafaza malzemesi üst kısım PBT  
Yükseklik boyutu 37  
Genislik boyutu 26  
Derinlik boyutu 18  
Brüt ağırlık 410  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27274601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077216  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
PSEN cs2.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.

Opsiyonel aksesuarlar

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Emniyet Cihazı Arıza Teşhisi), endüstriyel haberleşme modülü,standart, Modbus/TCP,2 RJ45 bağlantı noktası, 6 dijital giriş/çıkış, takılıp çıkarılabilenbağlantı terminalleri (ünite ile verilmez).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı, dış kablo çapı 6-8 mm

Devreye alım aksesuarları

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
PSEN cs2.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan,vidalama seçeneği yok, PU = 1 parça.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
PSEN cs4.x emniyet anahtarı için RFiD aktüatörü, IP67, yapışkan, vidalama seçeneği ile, PU = 1 parça.